Publikovat produkty
GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts
GIESSE S.p.A.
Archivovány

GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts

CHARGE-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • yellow PVC fabric cover • rear sliding curtain in yellow PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCharge-Box
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)4050
  • Šířka (mm)5620
  • Hloubka (mm)4050
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Temporary site equipment