Publikovat produkty
Automatická skládací vrata FFM
Automatická skládací vrata FFM

    Automatická skládací vrata FFM

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(30 recenze)
    Pohodlné řešení pro situace, kdy prostor je těsný. Skládací je synonymem vytvoří prostor. Zatímco vyžaduje minimální prostor pro instalaci, automatické Gilgen FFM automatická skládací dveře nabídnout šířku maximální vůle.
    Specifikace
    • FFM instalace automatická skládací dveře Gilgen FFM instalace automatická skládací dveře Gilgen automatická skládací montáž dveří, TÜV testováno na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Skládací konstrukce šetří místo. Gilgen automatická skládací dveře nabídnout maximální šířky přístupu se Minimální rozměry systému. Skládací mechanismus a všechny komponenty se hnací systém jsou umístěny v jedné skříni. Použití důkladně vyzkoušených modulů a podsestav zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost. Elektronická řídicí jednotka s automatickým couvání a zastavení mechanismus poskytuje detekci mezery nebezpečí. Pohon výška pouzdro 200 mm Hnací pouzdro krytina Standardní: Závěs typu hliník pohonná jednotka krytina určená pro snadnou údržbu a přístup obsluhy, s mechanickým trvalého otevření systému a prevence pádu. Volitelný: () Montáž do podhledu: robustní hliníkové krytiny, která může být odstraněna z níže.  Hlavička box je plně integrován do podhledu. () Uzamykatelný hnací skříně krytina s blokovací válec dveřní křídla Světlá výška (mm): .......... Světlá šířka (mm): .......... Konfigurace systému: () Four-leaf Systém list profil Gilgen FFM Všestranný rám z hliníkových profilů, dodávané s požadovanými kování. S oblými hliníkovými profily pro hrany v kontaktu se stěnou a těsnění mezi křídly vrat, zamezuje sevření. Vysušte zasklení s gumovým těsněním pro rychlou a jednoduchou výměnu, li to požadováno, ze skla nebo z hliníkových profilů. Sklo k dispozici v tloušťkách mezi 10 mm a 16 mm. Typ skla: ................... / Tloušťka skla: .......... (10 - 16 mm) Povrchová úprava () Prášková barev RAL: ... .. () Prášková NCS barvách: ... .. () Hliník, přírodní eloxovaný povrch E6 / EV1 () Hliník, barevné eloxovaný povrch. Barevný kód: ... .. spodní guideway () Pevné vedení bod ve středu dveří () S plnou délkou, flush-rail vložené do podlahy, pro spolehlivý provoz a zvýšenou odolnost proti tlaku větru a vypáčení. možnosti pohonu / ŘS Nouzový východ a záchranné přístup () Redundantní konfiguraci pro použití v nouzových východů a záchranných přístupů. Tento TÜV funkce v souladu s nejnovějšími normami (EN 16005 a DIN 18650), včetně těch, které platí pro odhalování nebezpečí mezery a omezení síly. Kritické z hlediska bezpečnosti ovládací prvky a součásti odpovídají Performance Level „d“ podle EN ISO 13849-1. () Provozní režim Nouzový V případě, že napájecí zdroj selže, baterie zajistí provoz po dobu dalších 30 až 60 minut. Systém nepřetržitě monitoruje stav nabití akumulátoru, aby bylo zajištěno, že bude fungovat v případě nouze. Konečný pohyb dveří (otevírání a zavírání) v případě nízkého stavu nabití je možné naprogramovat.  Mezi další ovládací prvky () Napětí bez výstupy pro poděkování, například systému řízení budovy () Gilgen rozhlasový přijímač a GFU ruční ovladač blokovací mechanismus     () Automatické uzamykání z skládacích bodů, se systémem v závislosti na přidržovacím elementem.  mechanismus Ruční odbrzdění přístupný přes spodní části pohonné jednotky Volitelný: () Sledování polohy dveřního křídla a zablokovaného stavu TUWE, např. pro připojení k poplašným systémem. () Ruční mechanismus vnitřní uvolňovací pro instalaci na stěnu. () Ruční mechanismus vnitřní uvolňovací určený pro instalaci do rámového profilu, v povrchu typu splachovací typu krabice / () Uzamykatelná ruční uvolnění z vnějšku za situace, kdy neexistuje žádný jiný přístup do místnosti.  () Nástěnná montážní profil  () Externí
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFolding_Door
    • Skupina výrobkůAutomatic Folding Doors
    • Skupina produktůFolding Door FFM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Automatické dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510