Publikovat produkty
FSID18
Giorni Oscar

FSID18

Unità cordolo marciapiede e canaletta di drenaggio acque
Specifikace
  • Unità cordolo marciapiede e canaletta di drenaggio acque meteoriche con incastro maschio femmina, realizzato in conglomerato cementizio vibrato in classe C45/55 a garanzia di elevata durabilità e resistenza agli agenti atmosferici oltre all'azione del gelo/disgelo, con basso assorbimento d'acqua e conforme alla norma UNI EN 1433:2008. Dotato di n.3 fori d'ingresso acque meteoriche di dimensioni nominali atte a prevenire l'ingresso nella condotta di materiali estranei ed ostruenti.Dimensioni:180/220x880mm H=310mm. Peso 98 Kg. COD: FSID 18
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFSID18
  • Skupina výrobkůConcrete
  • Skupina produktůKerbs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)310
  • Šířka (mm)880
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_45_18
  • Popis Uniclass 2015Concrete kerbs

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie