Publikovat produkty
PF 100÷150
Giorni Oscar

PF 100÷150

3.3 z 5 hvězdiček3.3(6 recenze)
Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione e predisposti per sifonatura
Specifikace
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPF-100-150
  • Skupina výrobkůConcrete
  • Skupina produktůPrecast inspection chamber
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jiné
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCGrit chambers
  • Kód UNSPSC47101507
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_01_16
  • Popis Uniclass 2015Concrete inspection chamber sections

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie