Publikovat produkty
EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacontinentalgirbau-eh030
  • Skupina výrobkůWasher-Extractors
  • Skupina produktůE-Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)52.2
  • Šířka (palce)31.3
  • Hloubka (palce)34.9
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (lb)758
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000638
  • Název ETIMWashing machine
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Popis Uniclass 2015Washer extractors
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Číslo OmniClass23-21 41 41 11
  • Název OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers