Publikovat produkty
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagirbau-ed660
  • Skupina výrobkůDrying Tumblers
  • Skupina produktůED Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1828
  • Šířka (mm)1002
  • Hloubka (mm)1343
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)386
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000639
  • Název ETIMTumble dryer
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Popis Uniclass 2015Laundry driers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 41 31
  • Název OmniClassCommercial Laundry Dryers