Publikovat produkty
PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB Series Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagirbau-pb3215
  • Skupina výrobkůHeated-Roll Ironers
  • Skupina produktůPB Ironers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1416
  • Šířka (mm)2313
  • Hloubka (mm)872
Související
  • Hlavní materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC003572
  • Název ETIMIroning system
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Popis Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 41 23
  • Název OmniClassCommercial Flat Work Ironers