Publikovat produkty
RMG628 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG628 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagirbau-rmg628
  • Skupina výrobkůWasher-Extractors
  • Skupina produktůRMG-Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1466
  • Šířka (mm)870
  • Hloubka (mm)1174
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)408
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000638
  • Název ETIMWashing machine
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Popis Uniclass 2015Front-loading washers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Číslo OmniClass23-21 41 41 11
  • Název OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers