Publikovat produkty
Acoustic Mesh Panels for Walls and Ceilings
Acoustic Mesh Panels for Walls and Ceilings
    GKD Group

    Acoustic Mesh Panels for Walls and Ceilings


    Specifikace
    • Material

      Aluminium

      Mesh type

      Acoustic Mesh

      Applications

      Acoustics

      Open area

      0%

      Werkstoff Material | Matériau | Material : 

      Aluminium | Aluminium | Aluminio

      Dicke Gesamtgewebe Thickness | Epaisseur | Espesor : 

      ca. | approx. 12,5 mm

      Freie Fläche Open area | Surface ouverte | Superficie abierta : 

      0 %

      Gewicht Weight | Poids | Peso : 

      ca. | approx. 4,0 kg/m2

      Konstruktion Construction | Construction | Construcción: 

      Mesh PC-ALU 6020

      0,25 mm acoustic non-woven layer
      10,00 mm aluminium honey-comb
      0,80 mm perforated backer plate

      Standardabmessung | Standard dimension | Dimensions standards | Dimensiones estándares: 

      4.000 mm x 1.250 mm

      Flachdraht |flat wire x Runddraht |round wire 

      2.500 mm x 1.250 mm

      Baustoffklasse | Building material class | Classe de matériaux de construction| Material de construcción clase

      EN 13501-1 A2s2d0

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaamp-cmp
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění