Publikovat produkty
LAGO Stainless Steel Cabled Mesh
LAGO Stainless Steel Cabled Mesh
LAGO Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    LAGO Stainless Steel Cabled Mesh

    Specifikace
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Roller shutters, Safety and security

      Open area

      44%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material
      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables
      4 x ø 1 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama
      ø 2 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables
      36 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama
      4 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor
      ca. 3,5 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
      ca. 44,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso
      ca. 6,9 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido
      a=40.000 | b=8.000

      Standardbreite| Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar
      6.000mm

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar
      gtotal 0,38 | Fc 0,56

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLago
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění