Publikovat produkty
OCEAN Stainless Steel Cable Mesh Facade
GKD Group

OCEAN Stainless Steel Cable Mesh Facade

Specifikace
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Cabled Mesh

    Applications

    Facades

    Open area

    21%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material

    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Kettseil | Cable | Câble | Cable

    ø 3 mm

    Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

    ø 3 mm

    Teilung Kettseil | Cable pitch | Entraxe cables | Paso cables

    5 mm

    Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

    10 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

    ca. 7,5 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

    ca. 21,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso

    ca. 14,0 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

    a=28.000 | b=6.000

    Standardbreite, mm | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar

    6.000

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOcean
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-05-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění