Publikovat produkty
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC10054121
  • Skupina výrobkůInteriörbelysning
  • Skupina produktůC10-P1
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)52
  • Šířka (mm)1537
  • Hloubka (mm)154
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016