Publikovat produkty
Nest Hub Max
Google Nest

Nest Hub Max

Help for your home. All in one display

  • Stream it all. Watch it live
  • Symphony-quality sound
  • Make video calls
  • Your photos, framed in a whole new light
  • Peace of mind with the built‑in Nest Cam
Specifikace
  • Camera

    • 6.5-megapixel camera with 127-degree wide field of view and auto-framing face match technology
    • Quick gestures
    • Mic + camera switch

    Dimensions & Weight

    • Depth: 3.99 in (101.23 mm)
    • Width: 9.85 in (250.1 mm)
    • Height: 7.19 in (182.55 mm)
    • Power cable: 1.5m
    • Weight: 480 g (16.9 oz)

    Colors

    • Charcoal

    Display

    • 10” HD touchscreen (1280x800)
    • Wide viewing angle 
    • Ambient EQ auto-adjusts color temperature and brightness

    Speakers & Mic

    • Google Assistant built in
    • Stereo speaker system (2x 18mm 10W tweeters, 1x 75mm 30W woofer)
    • Far-field microphones
    • Ultrasound sensing
    • Voice match technology

    Sensors

    • Ambient EQ light sensor

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0 support
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Power

    • 30W power adapter

    Ports

    • DC Power Jack

    Operating System

    • Android, iOS

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanest-hub-max
  • Skupina výrobkůSmart Home
  • Skupina produktůWiFi
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.19
  • Šířka (palce)9.85
  • Hloubka (palce)3.99
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)1.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Popis Uniclass 2015Mesh network products
  • Číslo OmniClass23-37 13 17 21
  • Název OmniClassWide Area Network Routers