Publikovat produkty
David design - Hammock bench

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
Specifikace
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHammock-bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůHammock
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)1820
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment