Publikovat produkty
David design - Hammock pouf

David design - Hammock pouf

HAMMOCK POUF A beautiful pouf in vegetable tanned leather to use solitary or together with the Hammock easy chair. Comfortable enough to have as an extra seat wherever you want. The characteristic frame construction give you similiar and harmonic design with the other Hammock products. Hammock is also available as chair, easy chair, stool, barstool bench and table.
Specifikace
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 420 mm Depth 420 mm Width 550 mm Seat height 410 mm Weight 5 kg Volume 0,2 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 420 mm Djup 420 mm Bredd 550 mm Sitthöjd 410 mm Vikt 5 kg Volym 0,2 kbm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHammock-pouf
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůHammock
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment