Publikovat produkty
Areca Palm

Areca Palm

4.2 z 5 hvězdiček4.2(108 recenze)

High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and requires minimal maintenance and also very good against allergies.
Height 2100 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaareca_palm
  • Skupina výrobkůPlants
  • Skupina produktůAreca Palm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04_66
  • Popis Uniclass 2015Preserved plants
  • Kód CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plants
  • Číslo OmniClass23-11 27 19
  • Název OmniClassPlants

Dostupnost regionu

Evropa