Publikovat produkty
Half a Hut with Front Screens

Half a Hut with Front Screens

Half a Hut - a perfect small sound absorbing house that can be used for several purposes: as an individual workstation, a small meeting room or as relax areas combined with the The Hut Sofa. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game Monopoly and its game pieces that gives a timeless shape to the popular and practical activity based office. Half a Hut is as the name suggests - half as big as the popular house The Hut.
Inner measurments: W.1790 H.2220 D.860.

Specifikace
  • Half a Hut with Front Screens

    Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

    Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 960. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269.

    N10 value = 1

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-with-front-screen


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahalf_a_hut_with_front_screen
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůOffice dividers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2270
  • Šířka (mm)1880
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářský box
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS