Honey wall panel is a playful and modular wall panel that can be varied to form different patterns in different colours, with or without textile. Honey is available in three thicknesses — 20 mm, 40 mm and 50 mm. All panels have good sound absorbing properties. Honey is manufactured with a straight edge and comes with velour backing for easy mounting with Velcro. The sound absorbent is made from our unique core material EcoSUND. Our core material is available in several colors and with the ability to dress textiles in several colors your wall becomes almost unique.
600x520 mm.
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Ålandy |
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Irsko |
Island |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
ostrov Man |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
Rusko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |
Velká Británie |