Publikovat produkty
iQseat
iQseat
iQseat

    iQseat

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    Flexible, comfortable, playful and stylish - a few words that describe iQseat. Lean back on this soft seat with a backrest or turn the backrest into a table when writing down your ideas. iQseat's multi-functionality with wheels makes it suitable in many different spaces. Choose between white or black details - the table, wheels and pipe follow that colour choice. The design duo Henrik Kjellberg and Jon Lindström from o4i Design Studio have designed iQseat, which Götessons has realized and produced.

    Specifikace
    • Seam is always like textile. Details can be chosen in white or black. Max weight: 144 kg. Seat height: 500 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaiqseat
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa