Publikovat produkty
Monstera

Monstera

2.2 z 5 hvězdiček2.2(9 recenze)

High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and require minimal maintenance and are also very good against allergies.
Height: 1500 mm

Specifikace
  • Height: 1500 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamonstera
  • Skupina výrobkůPlants
  • Skupina produktůMonstera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1500
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa