Publikovat produkty
Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
Specifikace
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoving-wall-bridge
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůOffice dividers
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1400
  • Šířka (mm)1650
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek