Publikovat produkty
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz

    Office Ballz

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(9 recenze)

    Office Ballz, an ergonomical sit furniture. A fun and great seating furniture for the office that strengthens muscle groups in your back and legs and keep them active while you work.
    Available in two sizes, 650 mm and 550 mm.

    Specifikace
    • Office Ballz

      Textile dressed ball with built in pilates ball, strengthened with metal plate in the bottom for good stability. 

      Foam laminated textile, 5 mm. Brown leather handle. Zip around. 

      Measurements:

      550 mm

      650 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/soft-seating/office-ballz

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoffice_ballz
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa