Publikovat produkty
Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Office Nap, a soft seating furniture for the short nap to quickly get energy for the next meeting. Ideal for creative meetings in the activity-based landscape.
    W: 700 H: 600 D:1400

    Specifikace
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoffice_nap
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)1400
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa