Publikovat produkty
Open half a hut
Götessons

Open half a hut

Open Half a Hut is another variant in our popular Hut family. Works as an airy room in the room and has room for 2 The Hut Sofa. Excellent for relaxed meetings or a screened off work.
Specifikace
    • Sound absorbing.
    • Has front screens on both sides.
    • Has cable channel for lamp, lamp purchased separately.
    • Room for 2 pcs Half a Hut Sofa, purchased separately.
    • Measurements in the list are out measurements, see drawing for more.
    • Available in a bigger version, see Open Hut.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaopen-half-a-hut
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůOffice dividers
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2270
  • Šířka (mm)1880
  • Hloubka (mm)980
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCNábytek