Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
Available in more sizes:
Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
Small: H. 300 mm, W. 400 mm.
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Ålandy |
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Irsko |
Island |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
ostrov Man |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
Rusko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |
Velká Británie |