Publikovat produkty
SetUpIT

SetUpIT

A rotating recycling station which takes little space underneath your desk. Built on a rotating system with removable containers for paper and other materials. Comes in silver, black or white. Patented construction.
Specifikace
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasetupit
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůRecycling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)386
  • Šířka (mm)255
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa