Publikovat produkty
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Specifikace
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasound-off-cloud
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůWall and Ceiling Acoustics
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem