Publikovat produkty
StandzOn Yoga Mat
StandzOn Yoga Mat
    Archivovány

    StandzOn Yoga Mat

    Yoga is an ergonomically designed anti-fatigue mat that is ideal for standing work. It is a workplace mat made in the absorbent and sound-absorbing polyurethane material. The mat features a handle that allows it to be easily hung on your screen when not in use. By standing up and work, you can prevent some diseases, get a better posture and higher well being. Why not use Yoga mat to do simple yoga or gymnastics exercises at lunch?
    Specifikace
    • Yoga mat StandzOn

      Soft ergonomic mat. Polyurethane core. 

      Thickness: 18 mm.

      Colour: red textile, grey textile, black textile, cork. 

      Measurements: W. 980 mm H. 18 mm D. 520 mm.

      Optional: wall hook or desk mounted hook for mat.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastandzon-yoga-mat
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůErgonomic mats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)980
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS