Publikovat produkty
Tell-Us

Tell-Us

4.5 z 5 hvězdiček4.5(19 recenze)

Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND, available in several colours. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.

Specifikace
  • Tell-Us Wall Absorbent

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Frame available in white and black.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/tell-us-acoustic-world-map

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatell-us
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa