Publikovat produkty
The Hut Sofa

The Hut Sofa

The Hut sofa is a sofa designed to fit in The Hut, but is also ideal to be free-standing. The Hut Sofa can also be delivered with 2 pcs of Table Top 2 extensions.

Specifikace
  • The Hut Sofa

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 2 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 1760 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotathe_hut_sofa
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůOffice dividers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1450
  • Šířka (mm)1760
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa