Publikovat produkty
Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Very affordable, efficient and foldable desk lamp with LED lighting. Touch controls for dimming and colour temperature adjustment. 0.7 A USB port for charging mobile phone etc.

    Wattage (whole lamp): 8W LED
    Voltage: AC 100-240V
    DC 12V
    Lumens: ≥300LM
    Color Temp: 4000-6500K
    LUX: max 900
    CRI:>80
    Reflector (non-dazzling)
    Beam angle: 120°
    LED life expectancy: 50 000 h

    Specifikace
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatulip
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůDesk & Table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa