Číslo položky: | VERTIKAL-ACOUSTIC-BLINDS |
---|---|
Výrobce: | Götessons |
Kategorie produktu: | Furniture |
Skupina produktu: | Wall and Ceiling Acoustics |
Hloubka (mm): | 50 |
Datum publikování: | 2020-06-01 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Vertikal is an acoustic lamella blind, perfect for most types of spaces and is especially usefull to absorb sound that bounces against hard surfaces and large glass areas. The lamellas are made of our unique sound absorbing core material EcoSUND in white, grey or black.
Vertikal is easily adjusted in different positions and can be pushed aside if you wish and is therefore suitable wherever you wish to regulate reverberation. The absorber can be dressed on one or two sides with textiles Opaq and Opaq Colour.
Vertikal
Slide and turnable lamella curtain with 20 mm sound absorbent on each lamella.
Mounted on rail, length:
Textile: Opaq XX.
Raw material colour: white, black, grey.
For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/vertikal-ecosund
Produktu - url: | https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/vertikal... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.gotessons.com/en/quality-and-environment/ |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/gotessons/product/vertikal-acoustic-blinds
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Sweden |
Vyrobeno: | Sweden |
BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Akustické panely & Příslušenství |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
BIMobject®