Publikovat produkty
Zap monitor arm

Zap monitor arm

4.8 z 5 hvězdiček4.8(10 recenze)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Specifikace
  • ZAP Monitor arm

    3-jointed monitor arm. 3 different mounting possibilities. 

    Mechanical spring arm, adjustable in height.

    Colour: white, black, silver. 

    Weight-span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazap_monitorarm
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůMonitor arm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)464
  • Šířka (mm)181
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa