Publikovat produkty
IPANEMA 60X120 ANTRACITE THINR
IPANEMA 60X120 ANTRACITE THINR
IPANEMA 60X120 ANTRACITE THINR
IPANEMA 60X120 ANTRACITE THINR
    Graiman

    IPANEMA 60X120 ANTRACITE THINR

    La piedra es apetecida en el mundo del diseño interior. El formato del porcelanato Ipanema, junto a su variedad de colores sobrios y su acabado mate, lo convierten en la opción ideal para diseños de estilo contemporáneo.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaipanema-60x120-antracite-thinr
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)74
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice