Publikovat produkty
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
    Graiman

    OSLO 60X120 DECO THINR

    Oslo Deco embodies Nordic elegance. It combines white granilla with geometric and organic forms. Its design—blending illustrations and textures—reflects the latest European trends, resulting in an exquisite decorative piece. Perfect for transforming spaces with a modern and sophisticated style.
    Specifikace
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoslo-60x120-deco-thinr
    • Skupina výrobkůOSLO
    • Skupina produktůSENSA
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)74
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Čistá hmotnost (kg)16.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice