Publikovat produkty
Changing table 333 - Ladder left, 80x80 cm
Changing table 333 - Ladder left, 80x80 cm
    Granberg

    Changing table 333 - Ladder left, 80x80 cm

    Functions and Advantages
    • Moulded nursing table 80 cm with mattress
    • Electrically height adjustable 72 - 112 cm above floor
    • Free-standing with adjustable feet
    • Easy-to-use programmable table control
    Standard equipment

    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control

    Specifikace
    • Border height
      50 mm

      Width
      800 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      720 - 1120 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1



      Warranty
      2 year

      CE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotak158
    • Skupina výrobkůChanging tables
    • Skupina produktůDaycare changing tables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS