Publikovat produkty
Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
    Granberg

    Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm

    Functions and Advantages
    • Border height 5 cm
    • Moulded changing table 140 cm with mattress and laundry sink
    • Fixed working height 92 cm above floor
    • Freestanding with adjustable feet
    Standard equipment

    - Mattress
    - 8 x storage baskets
    - Ladder
    - Mixer with extendable hand shower
    - Flexible water hoses
    - Flexible drainage hose with water trap

    Specifikace
    • Border height
      50 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Max. user weight
      50 kg

      Material

      Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby
      Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



      Warranty
      2 year

      CE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotak193
    • Skupina výrobkůChanging tables
    • Skupina produktůDaycare changing tables - fixed height
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS