Publikovat produkty
Changing table 327 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 327 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 327 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm

    Model 327 is a nursing table with fixed height. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

    Functions and Advantages
    • Border height 5 cm
    • Moulded changing table 80 cm with mattress
    • Fixed working height 92 cm above floor
    • Freestanding with adjustable feet
    Standard equipment

    Changing table
    - Mattress 715x715x30 mm
    - Extendable ladder
    - 4 x storage baskets (2 x 18,5 cm height, 2 x 8,5 cm height)

    Washing bench
    - Mixer with extendable hand shower
    - 4 x storage baskets
    - Cover sides

    Specifikace
    • Border height
      50 mm

      Width
      1470 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Max. user weight
      50 kg

      Material

      Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotak202
    • Skupina výrobkůChanging tables
    • Skupina produktůDaycare changing tables - fixed height
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1470
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS