Publikovat produkty
Changing table 327 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm
Granberg

Changing table 327 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm

Model 327 is a nursing table with fixed height. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Border height 20 cm
  • Moulded changing table 80 cm with mattress
  • Fixed working height 92 cm above floor
  • Freestanding with adjustable feet
Standard equipment

Changing table
- Mattress 715x715x30 mm
- Extendable ladder
- 4 x storage baskets (2 x 18,5 cm height, 2 x 8,5 cm height)

Washing bench
- Mixer with extendable hand shower
- 4 x storage baskets
- Cover sides

Specifikace
  • Border height
    200 mm

    Width
    2320 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Max. user weight
    50 kg

    Material

    Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotak230
  • Skupina výrobkůChanging tables
  • Skupina produktůDaycare changing tables - fixed height
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)2320
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS