Publikovat produkty
Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, border height 20 cm, 140x80 cm
Granberg

Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, border height 20 cm, 140x80 cm

Functions and Advantages
  • Border height 20 cm
  • Moulded changing table 140 cm with mattress and laundry sink
  • Fixed working height 92 cm above floor
  • Freestanding with adjustable feet
Standard equipment

- Mattress
- 8 x storage baskets
- Ladder
- Mixer with extendable hand shower
- Flexible water hoses
- Flexible drainage hose with water trap

Specifikace
  • Border height
    200 mm

    Width
    1400 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Max. user weight
    50 kg

    Material

    Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby
    Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



    Warranty
    2 year

    CE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotak232
  • Skupina výrobkůChanging tables
  • Skupina produktůDaycare changing tables - fixed height
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS