Centerlift 6490 combi module 6490-ES20S4L-253 contains of one shallow sink bowl, one shallow rinsing bowl. Prepared for glass ceramic hob with four cooking zones.
The module is delivered complete, (except hob, mixer tap and hoses), and is available in left or right version.
The module have hanging cabinets at one side and open space at the other side for wheelchair user.
The height is continuously adjustable 400 mm which makes it possible to work from standing or sitting position.
Safety systems, in the form of safety plates under cabinets and safety strips where there are spaces for knees, stop all movement if any object comes in contact with the switches.
Electronics and motor system Plug and Play .
Functions and AdvantagesDostupnost regionu
| Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Asie |
|---|---|---|---|
Ålandy | Austrálie | Grónsko | Čína |
Andorra | Nový Zéland | Kanada | Indonésie |
Belgie | Spojené státy americké | Japonsko | |
Bosna a Hercegovina | Korejská lidově demokratická republika | ||
Bulharsko | Korejská republika | ||
Černá Hora | Malajsie | ||
Česká republika | Saúdská Arábie | ||
Chorvatsko | Tchaj-wan | ||
Dánsko | Thajsko | ||
Estonsko | |||
Finsko | |||
Francie | |||
Irsko | |||
Island | |||
Itálie | |||
Kypr | |||
Lichtenštejnsko | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Lucembursko | |||
Maďarsko | |||
Malta | |||
Moldavsko | |||
Monako | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Řecko | |||
Rumunsko | |||
Rusko | |||
San Marino | |||
Severní Makedonie | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Vatikán | |||
Velká Británie |