Publikovat produkty
CARE 343 - 140x70 cm
Granberg

CARE 343 - 140x70 cm

Functions and Advantages
  • Nursing table of seamless Dupont Corian with mattress
  • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use table control
  • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
  • Can be customised in other dimensions and colours
Standard equipment

- Mattress 576x676x30 mm
- Table control

Specifikace
  • Border height
    70 mm

    Width
    1400 mm

    Depth
    700 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    750 - 1150 mm



    Speed level
    18 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Material

    Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
    Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    Mattress: (WxDxH) 576x676x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotam743
  • Skupina výrobkůChanging tables
  • Skupina produktůShower and changing tables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPevný povrch
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS