Publikovat produkty
Sparkeology SLY-BAR Barstool

Sparkeology SLY-BAR Barstool

4.1 z 5 hvězdiček4.1(17 recenze)

The handsome Sly is about to steal some hearts. He appeared on the scene with his classic modern design and his practically indestructible construction, and we can’t possibly decide which is more enduring.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasparkeology-sly-bar
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)44
  • Šířka (palce)16
  • Hloubka (palce)16
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS