Publikovat produkty
ES Server Enclosure
Great Lakes
Archivovány

ES Server Enclosure

ES Server Enclosure - GL480ES-2442 Dimensions: 48.00"H x 24.00"W x 42.00"D Rack Spaces: 24 RMU, 19" EIA 310-E Compliant Weight Capacity: 2000 lbs. on levelers, bolted to floor, or on casters Stock Color: Black Shipping Weight: 300 lbs. Shown with optional accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGL480ES-2442
  • Skupina výrobkůEnclosures
  • Skupina produktůES Server Enclosure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-05-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1220
  • Šířka (mm)609
  • Hloubka (mm)1006
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)136
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26