Publikovat produkty
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Specifikace
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLLMT_ST_01_30
  • Skupina výrobkůLeaf Lamp Series
  • Skupina produktůLeaf Lamp Metal Tree
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1060
  • Šířka (mm)2400
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika