Publikovat produkty
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(32 recenze)
    Very close to how nature itself designs and based on simple principles, this sound-absorbing lamp has a harmonious, organic shape and is made from natural materials. The trunk and branches are made from Swedish birch. The foliage is made of thin, unbleached wool felt leaves. Leaf Lamp is shipped as flat packages (assembled upon request). It shares its inner energy from a warm-toned large LED (your choice – not included) filtering the foliage as a soft and natural light. Leaf Lamp Pendant is available in diameters of 80 or 130 cm. Leaf Lamp has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 1,4 / 3,5 square meters of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity. Under the Leaf Lamp, a whisper is as good as a shout.
    Specifikace
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLL_P_130
    • Skupina výrobkůLeaf Lamp Series
    • Skupina produktůLeaf Lamp Pendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)1300
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika