Publikovat produkty
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Archivovány

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaknucklehead-extensions
    • Skupina výrobkůKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Skupina produktůExtensions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGlass-Reinforced Nylon
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC011121
    • Název ETIMPipe support
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Popis Uniclass 2015Roof equipment supports
    • Kód CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Číslo OmniClass23-27 43 13
    • Název OmniClassMechanical Pipe Supports