Publikovat produkty
KnuckleHead Paver Support
KnuckleHead Paver Support
KnuckleHead Paver Support
    Archivovány

    KnuckleHead Paver Support

    KnuckleHead Paver Supports are designed to support pavers, ballast stone and walkways. The KnuckleHead line is molded with glass-reinforced nylon which has aluminum like properties.  Glass-reinforced nylon is tough, weatherproof, UV stable, and impervious to freeze-thaw cycles.  Each KnuckleHead can support up to 600 pounds of weight.  The standard universal base is 7 inches in diameter, the optional Big Base is 12 inches in diameter and is recommended in free-standing applications over 12" in height.  The Paver KnuckleHead is height adjustable from 3.75- 4.85 inches in total height by rotating the head.  KnuckleHead extensions are available for applications exceeding this height.  The KnuckleHead line can free free-standing or mechanically attached using Green Link Adhesive/Sealant and/or fasteners.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaknucklehead-paver-support
    • Skupina výrobkůKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Skupina produktůPaver Support
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGlass-Reinforced Nylon
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Popis Uniclass 2015Roof equipment supports
    • Kód CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Číslo OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Název OmniClassPedestals Roof Pavers