Publikovat produkty
DX ERV
GREE Products

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDX-ERV
  • Skupina výrobkůIndustrial
  • Skupina produktůVRF - Indoor units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Název OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment