Publikovat produkty
FLYARM
GREE Products

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFLYARM
  • Skupina výrobkůDomestic
  • Skupina produktůATW - Outdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Číslo OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Název OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment